Опубликуйте свои продукты
Centre pivot roof window FTU-V P2 Z-Wave | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P2 Z-Wave | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P2 Z-Wave | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P2 Z-Wave | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTU-V P2 Z-Wave | FAKRO

    • Pivot window with factory-fitted equipment (switchboard, motor and transformer) to enable it to remotely open, close and control accessories via the remote control.
    • Equipped with a rain sensor that automatically closes the sash during the rain.
    • It has contacts on the frame for easy fitting of the electrical accessories.
    • Easy connection to the mains supply 230V.
    • Comfortable operation by remote control window. By turning the handle 90 ° the sash is disconnected from the actuator.
    • Automatic air inlet V40P.

     

    • Increased resistance to burglary - TopSafe system.
    • Accessories in the electric version are additionally equipped with Z-Wave module.
    • Suitable for roof pitches 15 to 90 degrees
    • Increased resistance to moisture thanks to polyurethane lacquer - triple varnishing
    Cпецификация
    • Window U-value: 1.3 W/m²K

      Glazing U-value: 1.0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 4H-15-33.2

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcentre_pivot_ftu_v_p2_z_wave
    • Тип продукцииRoof window
    • Группа продукцииCentre pivot
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-12
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Слуховое окно
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНRoofing accessories
    • Код ССКПУ ООН301516
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Описание Uniclass 2015Skylights
    • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Номер OmniClass23-17 17 00
    • Наименование OmniClassSkylights
    • Код CSI UniFormat IIB3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings