Опубликуйте свои продукты
Centre pivot roof window FTW-V P2 Secure | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V P2 Secure | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V P2 Secure | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V P2 Secure | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTW-V P2 Secure | FAKRO

    FAKRO FTP-V P2 Secure dedicated for roof pitches from 15 to 90 degrees. Window equipped with reinforcement structure provided by the topSafe system, a new system preventing removal of antiburglary, laminated glass Class P2A and handle with a lock. The integrated security features can reduce the need for additional locks, subject to the requirements of the specific installation.

     

    Easy cleaning of the outer pane as the sash can be rotrated through 180 degrees and locked. Handle with two-stage micro-opening is situated at the bottom of the sash.

     

    A wide range of accessories.

    Cпецификация
    • Window U-value: 1.3 W/m²K

      Glazing U-value: 1.0 W/m²K

      Glazing unit: 4HS-14-33.2T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcentre_pivot_ftw_v_p2_secure
    • Тип продукцииRoof window
    • Группа продукцииCentre pivot
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-12
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Слуховое окно
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНRoofing accessories
    • Код ССКПУ ООН301516
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Описание Uniclass 2015Skylights
    • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Номер OmniClass23-17 17 00
    • Наименование OmniClassSkylights
    • Код CSI UniFormat IIB3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings