Опубликуйте свои продукты
Garage door STYLE F | FAKRO
Garage door STYLE F | FAKRO
Garage door STYLE F | FAKRO
    FAKRO

    Garage door STYLE F | FAKRO

    The STYLE garage door is a premium product. The use of selected components and additional solutions supports operational safety and product durability. Its refined aesthetics perfectly complement the design of a modern home.

     

    SAFETY

     

    - safety panel
    - zinc-coloured roller covers
    - spring break protection
    - automation with overload sensors and the option of installing photocells

     

    THERMAL INSULATION

     

    - 40 mm panel
    - seals around the entire perimeter of the gate

     

    AESTHETICS

     

    - selected casing colours match the INNOVIEW LINE design
    - galvanized hardware

     

    COMFORT OF USE

     

    - rear strut
    - double rollers
    - silent roller hinges

     

    DURABILITY

     

    - durable torsion or tension springs

     

    EFFICIENT INSTALLATION

     

    - simple and quick assembly
    - selected components pre-assembled
    - torx screws

     

    CONTROL

     

    - gate operated both manually and automatically
    - can be equipped with Z-Wave or Wi-Fi technology and FAKRO smartHome solutions

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgarage_door_style_f
    • Тип продукцииGarage door
    • Группа продукцииStyle
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-31
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалРезина
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Гаражные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Наименование OmniClassSectional Overhead Metal Doors