Опубликуйте свои продукты
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
    FAKRO

    Roof access window FWP U3 | FAKRO

    • Manufactured from pine wood, vacuum impregnated, with two coats of clear acrylic lacquer.
    • Handle positioned halfway up the sash for ease of opening.
    • Suitable for roofs with pitches between 15° and 55°.
    • Requires special flashings ESW, EZW, EH W and ELW(Note: flashings for pivoting windows are not suitable for escape windows).
    • Comes with templates to facilitate installation.
    • Wide range of accessories available, similar to that available for roof windows.
    Cпецификация
    • Window U-value: 1.3 W/m²K

      Glazing U-value: 1.0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 33 dB

      Glazing unit: 4H-16-4T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаroof_access_window_fwp_u3
    • Тип продукцииRoof window
    • Группа продукцииRoof access windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-04
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Слуховое окно
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНRoofing accessories
    • Код ССКПУ ООН301516
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Описание Uniclass 2015Skylights
    • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Номер OmniClass23-17 17 00
    • Наименование OmniClassSkylights
    • Код CSI UniFormat IIB3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings