Опубликуйте свои продукты
Access roof window WLI | FAKRO
Access roof window WLI | FAKRO
    FAKRO

    Access roof window WLI | FAKRO

    4.9 из 5 звезд4.9(7 отзывы)

    Internal dimensions of the roof access window (86x87 cm) comply with Building Regulations.
    Frame manufactured from vacuum impregnated pinewood.
    Sash made of aluminium profile with chamber structure along with 1.6 mm thick glazing unit ensure proper rigidity.
    Toughened pane with increased resistance to hail and mechanical impact.
    Special handle enables locking the sash in three positions hence allowing space ventilation.
    Suitable for roofs with pitches between 15 and 60 degrees.
    Equipped with a universal flashing to match every roofing material.
    Easy installation on trimmers. It also enables moving the roof access window during installation in horizontal position in order to better adjust it to the roofing material.

     

    Warranty:

    5-year warranty period

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаroof_access_wli
    • Тип продукцииRoof access
    • Группа продукцииRoof access
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-07-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Слуховое окно
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНRoofing accessories
    • Код ССКПУ ООН301516
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Описание Uniclass 2015Skylights
    • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Номер OmniClass23-17 17 00
    • Наименование OmniClassSkylights
    • Код CSI UniFormat IIB3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings