Опубликуйте свои продукты
USA Premium deck mounted fixed skylight FXC G33 | FAKRO
USA Premium deck mounted fixed skylight FXC G33 | FAKRO
USA Premium deck mounted fixed skylight FXC G33 | FAKRO
USA Premium deck mounted fixed skylight FXC G33 | FAKRO
    FAKRO

    USA Premium deck mounted fixed skylight FXC G33 | FAKRO

    The main purpose of the fixed skylight is to take advantage of natural light. Natural light in a home increases the comfort of living and positively influences health.

     

    Features:

     

    - suitable for roof pitches between 15°-85°

     

    - low-emission and heat-reflecting double glazed glass

     

    - warm spacer increases condensation resistance

     

    - perimeter gasket underneath the frame

     

    - range of internal and external accessories available

     

    - internal gasket system to collect and drain any possible condensation water to the outside

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаusa_premium_deck_mounted_skylight_fxc_g33
    • Тип продукцииSkylights
    • Группа продукцииDeck mounted fixed skylights
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНSkylights
    • Код ССКПУ ООН301718
    • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights