Опубликуйте свои продукты
FalcoLinea outdoor bench (backless)
FalcoLinea outdoor bench (backless)
FalcoLinea outdoor bench (backless)
FalcoLinea outdoor bench (backless)
FalcoLinea outdoor bench (backless)
    Falco

    FalcoLinea outdoor bench (backless)

    The FalcoLinea is a modern and versatile backless outdoor bench designed to enhance public spaces with its clean lines and durable construction. Made from high-quality steel and FSC® certified hardwood, this bench is perfect for parks, plazas, and urban environments. The combination of robust materials ensures longevity and minimal maintenance. Available in various RAL colours, the FalcoLinea can be customized to fit seamlessly into any landscape design.

    Cпецификация
    • Durable Materials: Constructed from high-quality steel and FSC® certified hardwood.
      Customizable Finish: Available in a wide range of RAL colors.
      Modern Design: Sleek, backless design that complements any outdoor setting.
      Low Maintenance: Built to withstand various weather conditions with minimal upkeep.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfalcolinea-outdoor-bench
    • Тип продукцииOutdoor furniture
    • Группа продукцииBenches
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-08-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)450
    • Ширина (мм)536
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    • Масса нетто (кг)110
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Описание Uniclass 2015Street and site benches
    • Код CSI MasterFormat 201432 33 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Site Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Наименование OmniClassBenches

    Доступно в регионах:

    Европа