Опубликуйте свои продукты
FalcoLinea sofa/ chair
FalcoLinea sofa/ chair
FalcoLinea sofa/ chair
FalcoLinea sofa/ chair
    Falco

    FalcoLinea sofa/ chair

    The FalcoLinea Sofa/ chair is a stylish and durable addition to the popular FalcoLinea series. This low-maintenance sofa combines FSC®-certified hardwood with a robust steel frame, finished with black strip steel. Thanks to the smart backrest construction, the bench, chair, and sofa form a seamless unit. The FalcoLinea Sofa is available with or without armrests and can optionally be treated powder coating for a customized look.

    Cпецификация
      • part of the FalcoLinea series
      • Sustainable design with FSC®-certified hardwood
      • Sturdy steel frame
      • Low maintenance , with natural wood aging over time
      • Optional treatment with powder coating
      • Avaiable with or without armrests

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfalcolinea-sofa-chair
    • Тип продукцииOutdoor furniture
    • Группа продукцииBenches
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Описание Uniclass 2015Street and site benches
    • Код CSI MasterFormat 201432 33 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Site Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Наименование OmniClassBenches

    Доступно в регионах:

    Европа