Опубликуйте свои продукты
FalcoRelax outdoor bench without back
FalcoRelax outdoor bench without back
FalcoRelax outdoor bench without back
FalcoRelax outdoor bench without back
    Falco

    FalcoRelax outdoor bench without back

    The FalcoRelax bench without backrest is a comfortable and stylish seating solution designed for public spaces. It is made from FSC®-certified hardwood and hot-dip galvanized steel, with the option to powder coat the steel in a standard RAL color. The hidden connections ensure a sleek finish and added durability. By using multiple bench supports, individual seating areas and armrests can be created. The FalcoRelax is available in different lengths and configurations, including an extended version that can be customized with extension elements.

    Cпецификация
      • comfortable bench without backrest
      • made from FSC®-certified hardwood and hot-dip galvanized steel
      • Optional pwoder coating in a standard RAL colour
      • Available as a single sided or double sided bench
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfalcorelax-outdoor-bench
    • Тип продукцииOutdoor furniture
    • Группа продукцииBenches
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Описание Uniclass 2015Street and site benches
    • Код CSI MasterFormat 201432 33 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Site Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Наименование OmniClassBenches

    Доступно в регионах:

    Европа