Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Glass Canopies Clock

Уникальная ссылка: Canopies_Clock
Брэнд: Faraone
Тип продукции: Shelters
Группа продукции: Canopies
Дата публикации: 2019-05-14
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
THE NEW CONCEPT OF CANOPY
The elegant design lines complement each feature: the glass is adjustable in 3 positions.

AISI 304 stainless steel structure with polished finishing.
Tempered and laminated glass, 6+6+1,52 thickness.
Capacity up to 200 kg per square meter excluded the glasse’s weight.
Glass supply only for standard measures:

CLOCK 1. L 160 x H 120 cm.
CLOCK 2. L 200 x H 120 cm.
CLOCK 3. L 160 x H 150 cm.
CLOCK 4. L. 200 x H 150 cm.


Основной материал: Glass
Вспомогательный материал: Stainless steel
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy

Категория BIMobject: Ландшафтный дизайн - Outdoor Furniture
Название по ССКПУ ООН: Canopy
Код ССКПУ ООН: 30151902
Uniclass 1.4 Код: L4211
Uniclass 1.4 Описание: Canopies
Uniclass 2.0 Код: SS-25-50-45-10
Uniclass 2.0 Описание: Canopy Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_25_50_45_10
Uniclass 2015 Описание: Canopy systems
NBS Reference Код: 25-50-45-10
NBS Reference Описание: Canopy Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 73 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Canopies
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Landscaping - Outdoor Furniture

Название Значение
Height 1200 mm — 1500 mm
Length 1600 mm — 2000 mm
Material glass ; steel ; Glass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Length 1600 mm — 2000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material glass ; steel ; Glass

BIMobject®