Уникальная ссылка: | Canopies_Gran_Sasso |
---|---|
Брэнд: | Faraone |
Тип продукции: | Shelters |
Группа продукции: | Canopies |
Дата публикации: | 2019-06-17 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://faraone.it/prodotto-pensiline/gran-sasso/ |
---|---|
Инструкции по монтажу: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/faraone/product/canopies_gran_sasso
Основной материал: | Glass |
---|---|
Вспомогательный материал: | Stainless steel |
Разработано в: | Italy |
Страна-производитель: | Italy |
Категория BIMobject: | Ландшафтный дизайн - Outdoor Furniture |
---|---|
Название по ССКПУ ООН: | Canopy |
Код ССКПУ ООН: | 30151902 |
Uniclass 1.4 Код: | L4211 |
Uniclass 1.4 Описание: | Canopies |
Uniclass 2.0 Код: | SS-25-50-45-10 |
Uniclass 2.0 Описание: | Canopy Systems |
Uniclass 2015 Код: | Ss_25_50_45_10 |
Uniclass 2015 Описание: | Canopy systems |
NBS Reference Код: | 25-50-45-10 |
NBS Reference Описание: | Canopy Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 73 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Canopies |
Название | Значение |
---|---|
Height | 1200 mm |
Length | 1600 mm — 2000 mm |
Material | glass ; steel ; Glass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Length | 1600 mm — 2000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Material | glass ; steel ; Glass |
BIMobject®