Опубликуйте свои продукты
Glass Canopy - Linea Mini
Glass Canopy - Linea Mini
Glass Canopy - Linea Mini
Glass Canopy - Linea Mini
    Faraone

    Glass Canopy - Linea Mini

    LINEA MINI IS BORN FOR GLASS WITH A PROJECTION UP TO 100 CM. IDEAL FOR ENTRANCE HALLS OR AS SUNSHADE OVER WINDOWS. You can also obtain an effective shielding or colouring with tempered laminated enemelled glass or with colored PVB. A product that expresses elegance and discretion, thanks to anodised satin silver profile and tempered laminated glass in different variations (neutral, transparent, opaque, colored). Available also with LED. AESTHETICS IN THE SERVICE OF QUALITY. Treat yourself to a Faraone glass canopy: unique design and easy to assemble. Also available with LEDs. Ideal for entrance halls or as sunshades over Windows. Silver anodized aluminium structure. 8+8+1.52 glass, tempered/laminated and complete with accessories. Max. depth 100 cm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCanopies_Linea_Mini
    • Тип продукцииShelters
    • Группа продукцииCanopies
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-28
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Название по ССКПУ ООНCanopy
    • Код ССКПУ ООН30151902
    • Код Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Описание Uniclass 2015Canopy systems
    • Код CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Canopies