Опубликуйте свои продукты
Canopies Sfera-N
Faraone

Canopies Sfera-N

STAINLESS STEEL + GLASS CANOPIES More attention to design. Easy to assemble. More substance to the model Sfera N. AISI 316 stainless steel structure with polished finishing. Tempered and laminated glass, 6+6+1,52 thickness. Capacity up to 200 kg per square meter excluded the glasse’s weight. Glass supply only for standard measures: SFERA-N 1. L 160 x H 120 cm. SFERA-N 2. L 200 x H 120 cm. SFERA-N 3. L 160 x H 150 cm. SFERA-N 4. L. H 200 x 150 cm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCanopies_Sfera_N
  • Тип продукцииShelters
  • Группа продукцииCanopies
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-05
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Название по ССКПУ ООНCanopy
  • Код ССКПУ ООН30151902
  • Код Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
  • Описание Uniclass 2015Canopy systems
  • Код CSI MasterFormat 201410 73 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Canopies
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
4.7 из 5 звезд 4.7 (7)
5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
3.8 из 5 звезд 3.8 (68)