Опубликуйте свои продукты
Bulb CANDLE FILAMENT LED AMBER E14 2W 2200K
Faro Barcelona

Bulb CANDLE FILAMENT LED AMBER E14 2W 2200K

AMBER LED FILAMENT CANDLE BULB E14 2W 2200K
Cпецификация
  • Reference: 17427

    Catalogue: Bombillas

    EAN: 8421776086180

    Tariff Item: 8539520000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000533

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 935923

    Series: 1745

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Amber

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: 17427

    Power max.(W): 2

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E14

    Lumens max: 160lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 2200K

    Opening degrees: 100°

    Total height: 100

    Length: 36

    Depth: 36

    Total diameter: 36

    Bulb format: VELA - C35

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 100

    Individual box height (MM): 113

    Individual box width (MM): 39

    Length individual box (MM): 39

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000172

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.0237

    PCS: 2100

    Net weight consolidated item: 0.013

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка17427_-_Bulb-CANDLE-FILAMENT-LED-AMBER-E14-2W-2200K
  • Тип продукцииBULBS
  • Группа продукцииE14
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)0.013
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit