Опубликуйте свои продукты
LIGGERA Black pendant lamp
Faro Barcelona

LIGGERA Black pendant lamp

LIGGERA is a collection with a simple linear design style. This pendant lamp is inspired by ancient Japanese minimalism, with soft and natural shapes that remind us of the geometric simplification of the branch of a plant. Its softness and lightness make it adapt to any space, integrating naturally.
Cпецификация
  • Reference: 20079

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776346109

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 2014

    Body material: Steel

    Screen material: Steel

    Body finish: Matt Black

    Screen finish: Matt Black

    Blade finish: Matt Black

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: G9

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 6

    Recommended bulb: 17466_x000D_

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 928

    Length: 1368

    Depth: 1368

    Total diameter: 1368

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.1443

    Gross weight of box Ind. Trawl: 8

    Net weight consolidated item: 7,85

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка20079_-_LIGGERA-Black-pendant-lamp
  • Тип продукцииINDOOR
  • Группа продукцииSUSPENSION
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)785
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески