Опубликуйте свои продукты
ACADEMY White table lamp
ACADEMY White table lamp
ACADEMY White table lamp
ACADEMY White table lamp
    Faro Barcelona

    ACADEMY White table lamp

    White tabletop version of ACADEMY, a collection of designer lamps from Nahtrang that is characterized by its simple and classic style. Ideal for the dining room or reading spaces, since the light can be regulated. This lamp is easy to turn on/off thanks to the Touch Dimmer system.
    Cпецификация
    • Reference: 28203

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776144910

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Table

      Series: 2820

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      IP: 20

      Power max.(W): 4W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 350lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 539

      Length: 447

      Depth: 160

      Base diameter: 160

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 610

      Individual box width (MM): 220

      Length individual box (MM): 455

      Volume Box Ind. Trawl: 0.061061

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      PCS: 14

      Net weight consolidated item: 2,50

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка28203_-_academy-led-white-table-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Столы
    • Классификация IFCЛампа
    • Код ETIMEG000028
    • Название ETIMLamps
    • Название по ССКПУ ООНTable lamp fixture
    • Код ССКПУ ООН39111510
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Номер OmniClass23-35 47 23
    • Наименование OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания