Опубликуйте свои продукты
FUSTA White pendant lamp
Faro Barcelona

FUSTA White pendant lamp

FUSTA is a series of lamps designed by Alex & Manel Lluscà. A groundbreaking design where the wooden details and the beauty and simplicity of the finishes stand out. A design of geometric lines and warm colors to illuminate homes and residential spaces.
Cпецификация
  • Reference: 28394

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776084315

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 2839

    Screen material: Textile

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17464

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1935

    Length: 445

    Depth: 445

    Total diameter: 445

    Canopy diameter: 120

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 330

    Individual box width (MM): 480

    Length individual box (MM): 480

    Volume Box Ind. Trawl: 0.076032

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.305

    PCS: 10

    Net weight consolidated item: 1.405

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка28394_-_FUSTA-White-pendant-lamp
  • Тип продукцииINDOOR
  • Группа продукцииSUSPENSION
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)1.405
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit