Опубликуйте свои продукты
LINK Bronze table lamp
LINK Bronze table lamp
LINK Bronze table lamp
LINK Bronze table lamp
    Faro Barcelona

    LINK Bronze table lamp

    LINK is a design set created by Estudi Ribaudí with a contemporary style. The table lamp is ideal for illuminating the living room or bedroom.
    Cпецификация
    • Reference: 29898

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776168596

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 1564

      IP: 20

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 97685327

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 460

      Length: 220

      Depth: 56

      Base diameter: 150

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 470

      Individual box width (MM): 65

      Length individual box (MM): 170

      Volume Box Ind. Trawl: 0.005094

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.75

      PCS: 126

      Net weight consolidated item: 1.5

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка29898_-_link-bronze-table-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Столы
    • Классификация IFCЛампа
    • Код ETIMEG000028
    • Название ETIMLamps
    • Название по ССКПУ ООНTable lamp fixture
    • Код ССКПУ ООН39111510
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Номер OmniClass23-35 47 23
    • Наименование OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания