Опубликуйте свои продукты
JUST FAN M White fan
JUST FAN M White fan
    Faro Barcelona

    JUST FAN M White fan

    JUST FAN M is the essence of a white fan with white blades in an industrial and modern style. A stylized metal skeleton that presents a ground-breaking and impressive design. This contemporary ceiling fan is perfect for rooms between 13 m² and 17 m². It is activated using a remote control, included. This ceiling fan with a DC motor with low consumption, has 6 speeds that can be regulated, a reverse function and can be installed on inclined ceilings.
    Cпецификация
    • Reference: 32101UL

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776355477

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: No

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3388

      Blade material: ABS

      Body finish: Matt White

      IP: 20

      Type: II

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Additional rods included in the box: Yes

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0385

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.2

      Net weight consolidated item: 5,00

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка32101UL_-_JUST-FAN-M-White-fan
    • Тип продукцииFan
    • Группа продукцииWithout Light
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-07
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Масса нетто (кг)500
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция

    Похожие продукты

    4.0 из 5 звезд 4.0 (6)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (9)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (9)
    3.7 из 5 звезд 3.7 (13)