Опубликуйте свои продукты
IBIZA L White fan
Faro Barcelona

IBIZA L White fan

IBIZA is a white ceiling fan ideal for rooms from 17.6m2. It is activated using a remote control, included. It has 3 adjustable speeds. This fan has intuitive installation and a reverse function, and can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. Air flow: 149.57 m3 min / 5282 CFM. Suitable for sloped roof.
Cпецификация
  • Reference: 33284-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158832

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 13

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 330

    Length: 1320

    Depth: 1320

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 130

    Engine type: AC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 220

    Individual box width: 230

    Length individual box: 605

    Volume Box Ind. Trawl: 0.030613

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS/PALLET: 25

    Net weight consolidated item: 4,80

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка33284-110_-_IBIZA-L-White-fan
  • Тип продукцииFan
  • Группа продукцииWithout Light
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Масса нетто (кг)480
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция