Опубликуйте свои продукты
MALLORCA L Brown fan
Faro Barcelona

MALLORCA L Brown fan

Timeless style ceiling fan ideal for rooms from 17.6m2. Motor made of steel and plywood blades. The finish of the blades is reversible mahogany and bleached oak. It is activated using a remote control, included. It has 3 adjustable speeds. This fan is intuitive to install. It has a reverse function. This fan can be installed on sloped ceilings.
Cпецификация
  • Reference: 33351-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158795

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 11

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: Brown

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 370

    Length: 1320

    Depth: 370

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 130

    Engine type: AC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    W: 15-30-56

    RPM: 100-150-205

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 290

    Individual box width: 310

    Length individual box: 590

    Volume Box Ind. Trawl: 0.053041

    Gross weight of box Ind. Trawl: 7

    PCS/PALLET: 16

    Net weight consolidated item: 7,00

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка33351-110_-_MALLORCA-L-Brown-fan
  • Тип продукцииFan
  • Группа продукцииWithout Light
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Масса нетто (кг)700
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция