Опубликуйте свои продукты
ALOHA L Brown fan
ALOHA L Brown fan
ALOHA L Brown fan
ALOHA L Brown fan
    Faro Barcelona

    ALOHA L Brown fan

    5.0 из 5 звезд5.0(11 отзывы)
    Timeless style ceiling fan, made of steel and with 5 reversible wooden blades finished in walnut/dark walnut. Its materials and finishes give it an attractive and elegant appearance. ALOHA is ideal for rooms from 17.6m2. It is activated using a remote control, included. This fan has 3 adjustable speeds. This fan has a reverse function, and can be used in the coldest winter months. Perfect for colonial environments. Air flow: 128.95 m3 min / 4552 CFM. This fan can be installed on sloped ceilings.
    Cпецификация
    • Reference: 33710

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776117068

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 3375

      Blade material: Plywood

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 350

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 5

      Reversible Blades: 1

      Number of speeds: 3

      W: 15-32-58

      RPM: 80-125-180

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 285

      Individual box width (MM): 290

      Length individual box (MM): 540

      Volume Box Ind. Trawl: 0.044631

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.9

      PCS: 24

      Net weight consolidated item: 5.658

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка33710_-_aloha-brown-ceiling-fan
    • Тип продукцииFan
    • Группа продукцииWithout Light
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
    • Классификация IFCВентилятор
    • Код ETIMEC000532
    • Название ETIMFan
    • Название по ССКПУ ООНFans
    • Код ССКПУ ООН40101604
    • Код Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Описание Uniclass 2015Propeller fans
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Номер OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Наименование OmniClassCeiling Fans