Опубликуйте свои продукты
PUNT M LED White fan with DC motor
PUNT M LED White fan with DC motor
PUNT M LED White fan with DC motor
PUNT M LED White fan with DC motor
    Faro Barcelona

    PUNT M LED White fan with DC motor

    PUNT is a ceiling fan that incorporates a white light kit with white blades for rooms from 13m² to 17.6m². It is activated using a remote control with programmer, included. This ceiling fan with a DC motor with low consumption has 6 speeds that can be regulated. PUNT has a reverse function, so it can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. Suitable for sloped roof.
    Cпецификация
    • Reference: 33814-20

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776250826

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1074527

      Fixing: Ceiling

      Series: 33814

      Diffusor material: Glass

      Blade material: ABS

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00084

      IP: 20

      Power max.(W): 18

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 723lm

      Voltage: 220V-240V

      Adjustable K range: 3000 - 4200 - 6500K

      Adjustable Color Temperature (K): 1

      CRI: >80

      Total height: 277

      Length: 1300

      Depth: 1300

      Total diameter: 1300

      Canopy diameter: 132

      Ceiling/light kit diameter: 150

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 5-7-9-13-19-28

      RPM: 90-115-135-158-185-210

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0,043107

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.2

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 4

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка33814-20_-_punt-led-white-ceiling-fan-with-dc-motor
    • Тип продукцииFan
    • Группа продукцииWith Light
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
    • Классификация IFCВентилятор
    • Код ETIMEC000532
    • Название ETIMFan
    • Название по ССКПУ ООНFans
    • Код ССКПУ ООН40101604
    • Код Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Описание Uniclass 2015Propeller fans
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Номер OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Наименование OmniClassCeiling Fans