Опубликуйте свои продукты
Light kit white for PUNT
Faro Barcelona

Light kit white for PUNT

White light complement for the PUNT ceiling fan. Its lighting source is 18W LED included.
Cпецификация
  • Reference: 33814L

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776351424

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1074527

    Serie: 33814

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00084

    Power max (W): 18

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 723

    Adjustable K range: 3000 - 4200 - 6500K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: >80

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002436

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.6

    Net weight consolidated item: 0,45

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка33814L_-_Light-kit-white-for-PUNT
  • Тип продукцииFan
  • Группа продукцииLIGHT KIT
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)45
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция