Опубликуйте свои продукты
Light kit black for PUNT
Faro Barcelona

Light kit black for PUNT

Black light accessory for the PUNT ceiling fan. Its lighting source is 18W LED included.
Cпецификация
  • Reference: 33815L

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776351431

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: 0

    Serie: 33814

    Light Source Energy Class: E

    Power max (W): 18

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 723

    Adjustable K range: 3000 - 4200 - 6500K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: >80

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.057494

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.66

    Net weight consolidated item: 0,56

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка33815L_-_Light-kit-black-for-PUNT
  • Тип продукцииFan
  • Группа продукцииLIGHT KIT
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)56
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция