Опубликуйте свои продукты
MILOS L Dark fan
MILOS L Dark fan
MILOS L Dark fan
MILOS L Dark fan
    Faro Barcelona

    MILOS L Dark fan

    MILOS is a long black ceiling fan ideal for spaces from 17'6 to 28m2. With a simple and timeless design, this fan with a DC motor is powered by the included remote control. It has 6 speeds that can be regulated. MILOS has a reverse function and can be installed on inclined ceilings.
    Cпецификация
    • Reference: 34100

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776231047

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3410

      Blade material: Plywood

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 270

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 140

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-10-16-28-34

      RPM: 50-73-96-118-143-188

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 207

      Individual box width (MM): 205

      Length individual box (MM): 685

      Volume Box Ind. Trawl: 0.029068

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3.48

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 2.8536

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка34100_-_milos-dark-ceiling-fan
    • Тип продукцииFan
    • Группа продукцииWithout Light
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
    • Классификация IFCВентилятор
    • Код ETIMEC000532
    • Название ETIMFan
    • Название по ССКПУ ООНFans
    • Код ССКПУ ООН40101604
    • Код Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Описание Uniclass 2015Propeller fans
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Номер OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Наименование OmniClassCeiling Fans