Опубликуйте свои продукты
BARTH L LED Black fan
BARTH L LED Black fan
BARTH L LED Black fan
BARTH L LED Black fan
    Faro Barcelona

    BARTH L LED Black fan

    4.5 из 5 звезд4.5(6 отзывы)
    BARTH is a black ceiling fan with SMD LED 24W 2700K - 4350K - 6000K light source. Fan with modern and rounded lines ideal for ventilation of rooms from 17.6 m² to 28 m². It is activated using a remote control, included. This DC motor fan has 5 adjustable speeds. This ceiling fan has a reverse summer-winter function, and can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. Air flow: 180.57 m3 min / 6377 CFM.
    Cпецификация
    • Reference: 34261

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776244290

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1076112

      Fixing: Ceiling

      Series: 3426

      Diffusor material: PP

      Blade material: Plywood

      Diffuser finish: Opal White

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00086

      IP: 20

      Power max.(W): 24

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 2400lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 6000K

      Adjustable K range: 2700 - 4350 - 6000K

      Adjustable Color Temperature (K): 1

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: >5 SDCM

      Sea Sied Suitable: 0

      Total height: 291

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 150

      Ceiling/light kit diameter: 240

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 5

      W: 4-6-8-13-20-30

      RPM: 94-125-147-180-208-236

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 210

      Individual box width (MM): 305

      Length individual box (MM): 675

      Volume Box Ind. Trawl: 0.044263

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.38

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 5.42

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка34261_-_barth-black-ceiling-fan
    • Тип продукцииFan
    • Группа продукцииWith Light
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
    • Классификация IFCВентилятор
    • Код ETIMEC000532
    • Название ETIMFan
    • Название по ССКПУ ООНFans
    • Код ССКПУ ООН40101604
    • Код Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Описание Uniclass 2015Propeller fans
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Номер OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Наименование OmniClassCeiling Fans