Опубликуйте свои продукты
MAGRITTE 600 Black picture wall light 12W
MAGRITTE 600 Black picture wall light 12W
MAGRITTE 600 Black picture wall light 12W
    Faro Barcelona

    MAGRITTE 600 Black picture wall light 12W

    4.6 из 5 звезд4.6(5 отзывы)
    MAGRITTE is a black adjustable LED picture light, made of steel. The lighting source is LED 12W 3000K 750Lm CRI>80, driver included. It is a lamp with minimalist lines, so it gives all the attention to the object it illuminates.
    Cпецификация
    • Reference: 61088

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776226166

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1160690

      Fixing: Wall

      Series: 6108

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00242

      IP: 20

      Power max.(W): 12

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 750lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 45

      Length: 600

      Depth: 224

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 15

      Individual box height (MM): 635

      Individual box width (MM): 65

      Length individual box (MM): 230

      Volume Box Ind. Trawl: 0.009493

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.1

      PCS: 48

      Net weight consolidated item: 0.63

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка61088_-_magritte-3-led-black-picture-wall-light-12w
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания