Опубликуйте свои продукты
CONGA Black/black table lamp
CONGA Black/black table lamp
    Faro Barcelona

    CONGA Black/black table lamp

    CONGA is a collection for interior lighting designed by Faro Lab. This black table luminaire with black fabric shade is ideal for bedrooms and living rooms. An ideal alternative for hospitality projects.
    Cпецификация
    • Reference: 64311-06-US

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776420311

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Table

      Serie: 6433

      Body material: Steel

      Screen material: Textile

      Body finish: Matt Black

      Screen finish: Black

      Blade finish: Black

      IP: 20

      Type: II

      Power max (W): 15

      Hertz: 60Hz

      Light source: E26

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Voltage: 120V

      Additional rods included in the box: No

      Net weight consolidated item: 0,01

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка64311-06-US_-_CONGA-Black-black-table-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-08
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалТкань
    • Масса нетто (кг)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Столы