Опубликуйте свои продукты
LIANA Brown pendant lamp
LIANA Brown pendant lamp
LIANA Brown pendant lamp
    Faro Barcelona

    LIANA Brown pendant lamp

    4.6 из 5 звезд4.6(22 отзывы)
    LIANA brings warmth to the room thanks to its hemp-covered body. This pendant is ideal for living rooms and dining rooms, its sobriety of shapes contrasts with the richness of the material and makes it a good option to give warmth and comfort to the room.
    Cпецификация
    • Reference: 68569

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776092525

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 6856

      Screen material: Hemp

      Screen finish: Natural Hemp

      Blade finish: Natural Hemp

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1600

      Length: 400

      Depth: 400

      Total diameter: 400

      Canopy diameter: 90

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 2

      Individual box height (MM): 435

      Individual box width (MM): 430

      Length individual box (MM): 430

      Volume Box Ind. Trawl: 0.080432

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.97

      PCS: 8

      Net weight consolidated item: 1.6745

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка68569_-_liana-brown-pendant-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSUSPENSION
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001743
    • Название ETIMPendant luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания