Опубликуйте свои продукты
ESTORIL 310 Rust wall lamp
Faro Barcelona

ESTORIL 310 Rust wall lamp

Classic outdoor wall lamp made of metal and bubble glass diffuser.
Cпецификация
  • Reference: 71141

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776011588

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Series: 1500

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 33

    IK: 06

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 510

    Length: 310

    Depth: 370

    Base diameter: 120

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 2

    Individual box height (MM): 284

    Individual box width (MM): 325

    Length individual box (MM): 322

    Volume Box Ind. Trawl: 0.029721

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.8

    PCS: 24

    Net weight consolidated item: 1.53

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка71141_-_ESTORIL-310-Rust-wall-lamp
  • Тип продукцииOutdoor
  • Группа продукцииSurface
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)1.53
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование