Опубликуйте свои продукты
DRIVER 12-20W 700mA DC 16-28V TRIAC LC
Faro Barcelona

DRIVER 12-20W 700mA DC 16-28V TRIAC LC

DRIVER 12-20W 700mA DC 16-28V TRIAC LC
Cпецификация
  • Reference: 98310220LC

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776187825

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Series: 1120

    IP: 20

    Power max.(W): 20W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 700mA CC

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 52

    Length: 108

    Depth: 22

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0,11

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка98310220LC_-_DRIVER-12-20W-700mA-DC-16-28V-TRIAC-LC
  • Тип продукцииArchitectural
  • Группа продукцииDRIVERS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)11
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение