Опубликуйте свои продукты
FASDTBS-20W
FASUAL

FASDTBS-20W

Elegant fixed downlight fixe with inox reflector Translucent diffuser Intense and smooth lighting Instant ignition
Cпецификация
  • IP20 - Class II - Angle 24°/38° - IRC >85 - UGR<19
    Efficiency : ≥ 85%
    200-240V AC / 50-60Hz - PF> 0,95
    Available in DIMMABLE version : TRIAC/1-10V
    Durability ≥ 50 000 hours
    Certifications : CE - RoHS

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаklt06
  • Тип продукцииFASUAL LED Light
  • Группа продукцииDownlight encastré
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-12-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)138
  • Ширина (мм)138
  • Глубина (мм)129
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПоликарбонат
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания