Опубликуйте свои продукты
Atmospheric Vacuum Breakers - 710, 715
Febco

Atmospheric Vacuum Breakers - 710, 715

Series 710 atmospheric vacuum breakers assure positive protection against backsiphonage of impure water into the main supply in the event that pressure loss causes vacuum conditions. Series 710, 715 is ideal for hose bibs, chemical vats, X-ray tanks, turf irrigation systems, and laboratory sinks. They feature a bronze body and lightweight plastic poppets. Maximum working pressure: 150psi (10.3 bar).

Cпецификация
  • Features

    • Designed for use in multiple cold water applications
    • Meets all ASSE specifications
    • Assure positive protection against backsiphonage of impure water into the main supply in the event that Pressure loss causes vacuum conditions
    • Sizes 1⁄2 in. - 2 in. (15mm - 50mm)

    Outlet Connection Size

    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Connection Size

    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка710-715-Atmospheric-Vacuum-Breakers
  • Тип продукцииBackflow Prevention
  • Группа продукцииVacuum Breakers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалBronze
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Описание Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 67.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 31 11
  • Наименование OmniClassBackflow Preventors
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING