Опубликуйте свои продукты
Key Operated Wall Hydrants for Irrigation System Winterization - FPHB-1
Febco

Key Operated Wall Hydrants for Irrigation System Winterization - FPHB-1

Series FPHB-1 key operated wall hydrants have been specifically designed to provide outside access to a building water supply for start-up, winterizing, and servicing of irrigation sprinkler systems. The FPHB-1 is located outside of the home, reducing the time spent on service calls. Maximum working pressure: 175psi (12.1 bar)

Cпецификация
  • Features

    • Provides outside water supply access for start-up, winterizing, and servicing of irrigation sprinkler systems
    • Convenient outside access available any time for winterizing and service
    • Tamper resistant key-operated hydrant
    • Union connection for ease of installation of backflow preventer
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFPHB-1-Wall-Hydrant
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииShutoff Valves - Wall Hydrants
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Описание Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 67.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 31 11
  • Наименование OmniClassBackflow Preventors
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING