Опубликуйте свои продукты
Lead Free* Full Port Tapped Ball Valves - LF622FT
Febco

Lead Free* Full Port Tapped Ball Valves - LF622FT

Series LF622FT Lead Free* Full Port Tapped Ball Valves are designed for steam service applications. They are ideal for throttling and balancing of nonabrasive fluids where minimum flow is 20% to 100% of valve capacity. The full port design ensures minimal pressure drop. These valves feature a PTFE stem packing seal, thrust washer and seat. They are available with tapped outlets suitable for the installation of a pressure gauge or test cock. Maximum Working Pressure: 600psi (41.3 bar) WOG; 125psi (8.6 bar) WSP.
Cпецификация
  • Lead Free* models available. Size(s): 1/2 to 2 in. (15 to 50mm)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLead-Free-Full-Port-Tapped-Ball-Valves-LF622FT
  • Тип продукцииIrrigation Specialties
  • Группа продукцииBall Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-15
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНBall valves
  • Код ССКПУ ООН40141607
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Описание Uniclass 2015Ball valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 15
  • Наименование OmniClassBall Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING