Опубликуйте свои продукты
FENIX NTA®
FENIX NTA®
FENIX NTA®
FENIX NTA®
    FENIX® Innovative Materials

    FENIX NTA®

    FENIX® is an innovative material for interior design. Applying proprietary technologies, the external surface of FENIX is characterized by the use of next-generation acrylic resins, hardened and fixed through an Electron Beam Curing process. With low light reflectivity, FENIX surfaces are extremely opaque, soft touch, and anti-fingerprint. Thermal healing of superficial micro-scratches is also possible. Three types of materials are available: FENIX NTM®, FENIX NTM Bloom®, FENIX NTA®. FENIX NTA is an empowered metal surface with FENIX features: visual comfort, soft-touch, scratch resistance.

    Связаться с FENIX® Innovative Materials

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfenix-nta
    • Тип продукцииSurface Materials
    • Группа продукцииFENIX NTA
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-03-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)4200
    • Ширина (мм)1300
    • Глубина (мм)0.7
    Связанные
    • Основной материалЛаминат
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы
    • Классификация IFCМатериал
    • Код CSI MasterFormat 201406 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood, Plastics, and Composites
    • Номер OmniClass23-21 19 00
    • Наименование OmniClassCasework