Уникальная ссылка: | 1S11-125mm-30min-52dB-5000mm-MW-60mm |
---|---|
Брэнд: | Fermacell |
Тип продукции: | Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions |
Группа продукции: | Partition walls on steel walls with insulation |
Глубина (мм): | 125 |
Дата публикации: | 2017-01-13 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | http://www.fermacell.co.uk/ |
---|---|
Инструкции по монтажу: | http://www.fermacell.co.uk/en/content/1038.php |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | http://www.fermacell.com/en/content/1399.php |
Техническое описание: | http://www.fermacell.co.uk/en/content/947.php |
Видеоинструкции: | http://www.fermacell.co.uk/en/content/take_away_accessories_1256.php |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/fermacell/product/1s11-125mm-30min-52db-5000mm-mw-60mm
Основной материал: | Gypsum |
---|---|
Вспомогательный материал: | Steel |
Разработано в: | Germany |
Страна-производитель: | Germany |
Категория BIMobject: | Стены - Перегородки |
---|---|
Классификация IFC: | Wall |
Название по ССКПУ ООН: | Wallboard |
Код ССКПУ ООН: | 30161501 |
Uniclass 1.4 Код: | L384 |
Uniclass 1.4 Описание: | Partitions, non-structural internal walls |
Uniclass 2.0 Код: | SS-25-10-30-35 |
Uniclass 2.0 Описание: | Gypsum Board Partition Systems |
Uniclass 2015 Код: | Ss_25_10_30_35 |
Uniclass 2015 Описание: | Gypsum board partition systems |
NBS Reference Код: | 25-10-30-35 |
NBS Reference Описание: | Gypsum Board Partition Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 22 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Partitions |
Номер OmniClass: | 23-15 11 11 11 |
Наименование OmniClass: | Gypsum Board Fixed Partitions |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
BIMobject®