Опубликуйте свои продукты
1S11 H2O 100mm 30min 39dB 5000mm NW
1S11 H2O 100mm 30min 39dB 5000mm NW
    Fermacell
    Архив

    1S11 H2O 100mm 30min 39dB 5000mm NW

    Lightweight partitions in domestic damp rooms, wet-stressed drywall constructions in public and commercial areas can be erected quickly and safely with drywall solutions with the fermacell Powerpanel H2O. With the cement-bound light-weight construction panel, very stable, yet light walls are created in bathrooms, showers, sanitary facilities and wellness areas in a manner which is easy to handle. High-quality solutions meet the demands of comfort in the field of drywall applications. The modern Fermacell Powerpanel H2O, which has been tested and tested in the field of biogas, fulfills most of the requirements for moisture protection, sound insulation and fire protection for interior walls. Thanks to the variety of designs and also in combination with fermacell gypsum fiber boards, a wide variety of construction styles can be planned and built quickly and professionally for the respective application. If you have any questions regarding the application, please contact the technical consultants of Fermacell.
    Cпецификация
    • Construction - overall thickness d = 100 mm 12.5 mm fermacell Powerpanel H2O 75 mm Metal substructure 75 mm C-studs 0,6 mm - EN 14195, max. 625 mm spacing 12.5 mm fermacell Powerpanel H2O Technical characteristics: Fire rating: 30 minutes Sound insulation: Rw,R = 39 dB Maximum wall height without fire rating: h = 4000 mm Maximum wall height with fire rating: h = 5000 mm Wall weight: 29 kg/sqm The European Technical Approval ETA-07/0087 demonstrates the suitability of the Powerpanel H2O as a building board for non-load-bearing internal partitions. Complementary national regulations must be observed. fermacell Powerpanel H2O boards have a CE marking and meet the Construction Product Directive requirements. fermacell Powerpanel H2O boards are available in various sizes and edge details. More detailed information and local delivery options can be found in the BIMobject product overview at "02 fermacell Cement Bonded Boards (CBB)".
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка1S11-H2O-100mm-30min-39dB-5000mm-NW-DE
    • Тип продукцииFermacell CBB Wall Solutions
    • Группа продукцииCBB Partition walls on steel walls without insulation
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-04
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)100
    Связанные
    • Основной материалФиброцемент
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)29
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНWallboard
    • Код ССКПУ ООН30161501
    • Код Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Описание Uniclass 2015Framed partition systems
    • Код CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Номер OmniClass23-15 11 11
    • Наименование OmniClassFixed Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit