Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. here !

I agree
;

1S23 180mm 60min 58dB 7500mm NW

Уникальная ссылка: 1S23-180mm-60min-58dB-7500mm-NW-c600mm
Брэнд: Fermacell
Тип продукции: Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Группа продукции: Partition walls on steel walls without insulation
Глубина (мм): 180
Дата публикации: 2017-01-13
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
Wall Thickness: 180mm
Stud: C 125 - steel frame@600mm centres
Facings: asym 2-3 layerd layers 12.5 + 10/12.5 + 12.5 + 10mm Fermacell Boards
Insulation: None
Without Fire Rating/Partition Height: 11450 mm
With Fire Rating/Partition Height: 7500 mm
Fire Rating: 60 min
Sound Insulation: 58 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Основной материал: Gypsum
Вспомогательный материал: Steel
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany

Категория BIMobject: Стены - Перегородки
Классификация IFC: Wall
Название по ССКПУ ООН: Wallboard
Код ССКПУ ООН: 30161501
Uniclass 1.4 Код: L384
Uniclass 1.4 Описание: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Код: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Описание: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Описание: Gypsum board partition systems
NBS Reference Код: 25-10-30-35
NBS Reference Описание: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
Номер OmniClass: 23-15 11 11 11
Наименование OmniClass: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Продукция доступна в:
Europe
  • Belgium
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject®