Archived

1S25 180mm 60min 62dB 4000mm SW 2x60mm

Wall Thickness: 180mm
Stud: 75mm - 2 x C-Profile EN 14195@625mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board each side
Insulation: 2 x 60 mm/35 kg/m3 Stone Wool
Without Fire Rating/Partition Height: 4000mm
With Fire Rating/Partition Height: 4000 mm
Fire Rating: 60 min
Sound Insulation: 62 Rw
Cпецификацияшеврон правый
Техническая спецификацияшеврон правый
Ссылкишеврон правый
Связанныешеврон правый
Классификацияшеврон правый