Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

1S34 255mm 90min 75dB 6500mm MW 2x100mm

Уникальная ссылка: 1S34-255mm-90min-75dB-6500mm-MW-2x100mm-c625mm
Брэнд: Fermacell
Тип продукции: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Группа продукции: Partition walls on steel walls with insulation
Глубина (мм): 255
Дата публикации: 2017-01-13
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
Wall Thickness: 255mm
Stud: 100mm - 2x C-Profile EN 14195@625mm centres
Facings: 2 layers 12.5 + 10mm Fermacell Boards
Insulation: 2x 100mm/min. 30kg/m³/Mineral Wool
Without Fire Rating/Partition Height: 5000 mm
With Fire Rating/Partition Height: 6500 mm
Fire Rating: 90 min
Sound Insulation: 75 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Основной материал: Gypsum
Вспомогательный материал: Steel
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany

Категория BIMobject: Стены - Перегородки
Классификация IFC: Wall
Название по ССКПУ ООН: Wallboard
Код ССКПУ ООН: 30161501
Uniclass 1.4 Код: L384
Uniclass 1.4 Описание: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Код: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Описание: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Описание: Gypsum board partition systems
NBS Reference Код: 25-10-30-35
NBS Reference Описание: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
Номер OmniClass: 23-15 11 11 11
Наименование OmniClass: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Продукция доступна в:
Europe
  • Czech Republic
  • Poland

BIMobject®