Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

FR 105 / 70 105mm EI60 49dB 4900mm

Уникальная ссылка: 4-105-70-105mm-60min-49dB-4900mm
Брэнд: Fermacell
Тип продукции: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Группа продукции: Partition walls on steel walls with insulation
Глубина (мм): 105
Дата публикации: 2017-01-13
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
Wall Thickness: 105mm
Stud: 70mm/35 double - C-Profile EN 14195@400mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board each side + 1x 10mm extra
Insulation: Mineral wool - 60 mm - 35 kg/m3
With Fire Rating/Partition Height: 4900mm
Fire Rating: 60 min
Sound Insulation: 49 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Основной материал: Gypsum
Вспомогательный материал: Steel
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany

Категория BIMobject: Стены - Перегородки
Классификация IFC: Wall
Название по ССКПУ ООН: Wallboard
Код ССКПУ ООН: 30161501
Uniclass 1.4 Код: L384
Uniclass 1.4 Описание: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Код: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Описание: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Описание: Gypsum board partition systems
NBS Reference Код: 25-10-30-35
NBS Reference Описание: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
Номер OmniClass: 23-15 11 11 11
Наименование OmniClass: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Продукция доступна в:
Europe
  • France

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию