Опубликуйте свои продукты
fermacell Gypsum Fibreboard 10mm
fermacell Gypsum Fibreboard 10mm
fermacell Gypsum Fibreboard 10mm
    Fermacell
    Архив

    fermacell Gypsum Fibreboard 10mm

    Fermacell панели ГВЛ сделаны из гипса и бумажных волокон, которые получаются в процессе переработки. Они предлагают много преимуществ для полных «сухих» интерьеров. Предполагаемые области применения: - Внутренние приложения для стен, потолков и крыш       - Строительные плиты       - Огнеупорная панель       - Влагостойкие пластины - Внутренние приложения для напольных областей Преимущества продукта: - Здоровый образ жизни интерьер для хорошего климата в помещении - Подходит для влажных помещений и регулируют влажность - Акустически - Чрезвычайно прочный - Высокая стабильность и статическое использование - Не воспламеняется - Простота обработки и простое крепление - Экономический клеевой шов - Flächenspachtelung По вопросам использования в жилых и коммерческих площадей, пожалуйста, свяжитесь с техническим консультантом Fermacell.
    Cпецификация
    • Fermacell ГВЛ доски A2-s1 d0 согласно EN 13501-1, утвержденной толщиной 10 и 18 мм в соответствии с Европейским технического сертификата ETA-03/0050 немецким институтом строительной техники, Берлин, а также с соответствующими обработки поверхности как негорючего класса. В Fermacell плиты ГВЛ имеют маркировку СЕ и соответствуют требованиям ППР. Для конструкций с Fermacell обшивкой в ​​стене, потолке и площадь пола множество тестовых сертификатов, разрешительных документов, отчетов и других аналогичных документов. Характеристики: Европейский технический сертификат: ETA-03/0050 Официальное утверждение: Z-9.1-434 Маркировка: GF-I-W "-C1 согласно DIN EN 15283-2 Класс строительного материала: негорючие, A2-s1 d0 согласно EN 13501-1 Толщина плиты: d = 10 / 12,5 / 15/18 мм Размеры панели: см варианты национальной доставки Плотность 1150 кг / м³ ± 50 кг / м³ Вес бумаги: 11,5 / 15/18/21 кг / м² при d = 10 / 12,5 / 15/18 мм Размерные допуски при равновесной влажности: длина и ширина от +0 до - 2 мм, толщина ± 0,2 мм по диагонали разница ≤ 2 мм Dehnunge / усадка при изменении отн. Влажность 30% (20 ° С): 0,25 мм / м равновесная влажность: 1,3% при 65% отн. Влажность и температура воздуха C 20 ° Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара: μ = 13 адсорбции паров воды: WS II в соответствии с DIN 18947: 2013-08 Теплопроводность: λ = 0,32 Вт / (мК) в соответствии с DIN EN 12664 Удельная теплоемкость ср = 1100 Дж / (кгК) Щелочности: рН ≈ 7-8 Твердость: 30 Н / мм² Толщина набухания: <2% после 24-часового хранения в воде Коэффициент теплового расширения: 0,001% / K Имеют характерные характеристики прочности для Fermacell гипсовых плит волокна для расчетов в соответствии с DIN EN 1995-1-1 + национальном приложении (NA) можно скачать с сайта производителя.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfermacell-gypsum-fibreboard-10mm
    • Тип продукцииBuilding Material
    • Группа продукцииFermacell Gypsum Fibreboard
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2017-01-13
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)10
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтроительный гипс
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)11.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Гипсокартон/волокно/гипсовые плиты
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНGypsum board
    • Код ССКПУ ООН30161509
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_52_34
    • Описание Uniclass 2015Gypsum baseboards
    • Код CSI MasterFormat 201409 29 82
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gypsum Board Fireproofing
    • Номер OmniClass23-13 25 11 11
    • Наименование OmniClassBoard Fireproofing