Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Fermacell Dry Flooring Element 2E11

Уникальная ссылка: fermacell_2E11_dry-flooring-element_20mm_DE_76101
Брэнд: Fermacell
Тип продукции: Flooring
Группа продукции: Fermacell Flooring Elements
Ширина (мм): 1500
Высота (мм): 500
Глубина (мм): 20
Дата публикации: 2017-11-27
Номер версии: 1
Тип: Строительные материалы
Загрузить (4)
fermacell Flooring Elements consist of two 10 mm or 12,5 mm thick fermacell Gypsum Fibreboards glued together. The two boards are offset from one another, so that there is a 50 mm wide rabbeted edge. fermacell Flooring Elements are available with and without different insulation linings.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

Construction:
2 x 10 mm fermacell gypsum fibreboards

Technical characteristics:
Element Thickness: 20 mm
Point Load: 0,23 KN/m²
Thermal resistance: 0,06 m²K/W
Building material class according to DIN EN 13501: A2fl-s1
Fire protection without additional layers: F60
Area of application without additional layers: 1 + 2

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


Основной материал: Gypsum
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Строительство - Потолок
Продукция доступна в:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Название Значение
Application 1 ; 2
Custom Materials Gypsum Fibreboard ; Glue
Length 500 mm
M Fire Rating F60
Material Gypsum
Panel Thickness 10 mm
Thickness 20 mm
Width 1500 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Length 500 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Gypsum

System Family Properties

MaterialProperties

Название Значение
M Fire Rating F60

SystemFamilyProperties

Название Значение
M Fire Rating F60
Thickness 20 mm

BIMobject®