Уникальная ссылка: | fermacell_2E32_dry-flooring-element_30mm_DE_76030 |
---|---|
Брэнд: | Fermacell |
Тип продукции: | Flooring |
Группа продукции: | Fermacell Flooring Elements |
Ширина (мм): | 1500 |
Высота (мм): | 500 |
Глубина (мм): | 30 |
Дата публикации: | 2017-11-27 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Строительные материалы |
Ссылка на продукцию: | https://www.fermacell.de/gipsfaser_estrich_mw.php |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.fermacell.de/de/docs/fermacell_PuV_Boden_D.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | https://www.fermacell.com/1399.php?category=500&subcategory=0&searchstring... |
Техническое описание: | https://www.fermacell.de/ausschreibungstexte-neu_3385.php |
Видеоинструкции: | https://www.fermacell.de/verarbeitungsfilme.php |
Код GTIN: | 4007548001052 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/fermacell/product/fermacell_2e32_dry-flooring-element_30mm_de_76030
Основной материал: | Gypsum |
---|---|
Вспомогательный материал: | Stone Wool |
Разработано в: | |
Страна-производитель: |
Категория BIMobject: | Строительство - Потолок |
---|
Название | Значение |
---|---|
Application | 1 |
Length | 500 mm |
M Fire Rating | F90 |
Material | Gypsum ; Mineral Wool |
Panel Thickness | 10 mm |
Thickness | 30 mm |
Width | 1500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Length | 500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Material | Gypsum ; Mineral Wool |
Название | Значение |
---|---|
M Fire Rating | F90 |
Название | Значение |
---|---|
M Fire Rating | F90 |
Thickness | 30 mm |
BIMobject®