Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Fermacell Dry Insulation Infill

Уникальная ссылка: fermacell_dry-insulation-infill_DE_78012
Брэнд: Fermacell
Тип продукции: Flooring
Группа продукции: Fermacell Accessories
Дата публикации: 2017-11-20
Номер версии: 1
Тип: Документация (для ознакомления)
Данная продукция недоступна для дальнейшей загрузки. Для получения более подробной информации свяжитесь с производителем.
The fermacell Insulation Infill is excellently suited for the complete thermal insulation of cavities, e.g. in timber joist floors, roof spaces and roof slopes or in single plank walls. It consists of natural perlite and is suitable for new construction or renovation.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

Technical Characteristics:
Building material class according to DIN 4102: A1
Coefficient of thermal conductivity λR: 0,050 W/mK
Grain size: 0 to 5 mm
Dry bulk density: approx. 80 kg/m³
Quantity per m²: approx. 10 litres per cm depth of packing
Vapour diffusion according to DIN 52615: µ=2
Storage: dry

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


Основной материал: Other
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:
Масса нетто (кг): 100

Категория BIMobject: Строительные материалы - Изоляция
Продукция доступна в:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Название Значение
Application Flooring
Class A1
Material perlite

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material perlite

BIMobject®