Опубликуйте свои продукты
BK 8 - lightweight concrete blocks - smooth finish
BK 8 - lightweight concrete blocks - smooth finish
BK 8 - lightweight concrete blocks - smooth finish
BK 8 - lightweight concrete blocks - smooth finish
    Ferrari BK

    BK 8 - lightweight concrete blocks - smooth finish

    Concrete masonry units for internal and external wall applications. The blocks are available in "dense" or "lightweight" concrete, "intonaco" (rough) or "facciavista" (smooth) surface and with or without wateprof treatment. The units are suitable for several use: partition, curtain, facing and cavity wall. They can provide fire protection, thermal insulation and sound insulation. The blocks are not suitable for load bearing walls.
    Cпецификация
    • -
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаblocco-bk-8-argilla-facciavista
    • Тип продукцииMasonry units (Blocchi da muratura)
    • Группа продукцииPartitions blocks (Blocchi divisori)
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2017-09-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)200
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)80
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Вспомогательный материалБетон
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)9.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНConcrete blocks
    • Код ССКПУ ООН30131502
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52
    • Описание Uniclass 2015Masonry walling units
    • Код CSI MasterFormat 201404 22 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Unit Masonry
    • Номер OmniClass23-13 21 11 11
    • Наименование OmniClassConcrete Blocks
    • Код CSI UniFormat IIC1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions

    Доступно в регионах:

    Европа Африка
    Австрия
    Алжир
    Албания
    Ливия
    Босния и Герцеговина
    Марокко
    Испания
    Тунис
    Италия
    Словения
    Франция
    Хорватия
    Черногория
    Швейцария