BK S 25 - concrete blocks - splitted finishBK S 25 - concrete blocks - splitted finishBK S 25 - concrete blocks - splitted finishBK S 25 - concrete blocks - splitted finishBK S 25 - concrete blocks - splitted finish
Просмотр предыдущих изображений
Просмотр следующих изображений
Ferrari BK

BK S 25 - concrete blocks - splitted finish

Splitted concrete masonry units, with waterproof treatment, for internal and external wall applications. The units are suitable for several use: partition, curtain, facing and cavity wall. They can provide fire protection, thermal insulation, sound insulation and sound absorption. The blocks are not suitable for load bearing walls.
Cпецификация
  • -
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаblocco-bk-s25
  • Тип продукцииMasonry units (Blocchi da muratura)
  • Группа продукцииSplitted blocks (Blocchi splittati)
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2017-09-01
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)200
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)250
Связанные
  • Основной материалБетон
  • Вспомогательный материалБетон
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)27
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Название по ССКПУ ООНConcrete blocks
  • Код ССКПУ ООН30131502
  • Код Uniclass 1.4L83122
  • Описание Uniclass 1.4Wall units
  • Код Uniclass 2.0PR-92-17
  • Описание Uniclass 2.0Concrete Walling Units
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52
  • Описание Uniclass 2015Masonry walling units
  • Справочный код NBS92-50
  • Справочное описание NBSMasonry Wall Units
  • Код CSI MasterFormat 201404 22 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Unit Masonry
  • Номер OmniClass23-13 21 11 11
  • Код CSI UniFormat IIC1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions

Доступно в регионах:

Europe Africa
Австрия
Алжир
Швейцария
Ливия
Франция
Марокко
Хорватия
Тунис
Италия
Словения
Албания
Босния и Герцеговина
Испания
Черногория