Опубликуйте свои продукты
Via Postumia® 6,5cm - paving system
Via Postumia® 6,5cm - paving system
Via Postumia® 6,5cm - paving system
Via Postumia® 6,5cm - paving system
Via Postumia® 6,5cm - paving system
Via Postumia® 6,5cm - paving system
    Ferrari BK

    Via Postumia® 6,5cm - paving system

    Architectural interlocking concrete paving system for pedestrian and light traffic loads area. The system is composed by 4 elements that could be assembled together. (Pavimentazione autobloccante architettonica per aree pedonali e a traffico leggero. Il sistema è composto da 4 elementi modulari che possono essere assemblati assieme).
    Cпецификация
    • -
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvia-postumia-65
    • Тип продукцииOutdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • Группа продукцииArchitectural (Architettoniche)
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2017-03-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)65
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Вспомогательный материалБетон
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Мощение плиткой и камнями
    • Классификация IFCПоверхность
    • Название по ССКПУ ООНPaving blocks
    • Код ССКПУ ООН30171701
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_60_19
    • Описание Uniclass 2015Concrete pavers
    • Код CSI MasterFormat 201432 14 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interlocking Precast Concrete Unit Paving
    • Номер OmniClass23-11 21 17 11 15
    • Наименование OmniClassInterlocking Precast Concrete Pavers

    Доступно в регионах:

    Европа Африка